RD20HL3000.000 Y=30.000 - Produto obsoleto
Prodotto RD20HL3000.000 Y=30.000 ora è un articolo obsoleto.
Prodotto fuori produzione. Per informazioni sull'ultimo acquisto, contattare Thomson. Disegni di progettazione comparativi per prodotti Thomson alternativi.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Guida AccuMini, 20mm, Alto
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 50.0 mm  Max.: 3000.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm
- Design con controllo sfere per funzionamento fluido, silenzioso e a basso attrito a velocità elevate
- Spazzola di pezzo su tutta la lunghezza che protegge i cuscinetti da contaminanti... la durata effettiva del sistema è massimizzata
- Design ad arco gotico che garantisce un'elevata capacità di momento di rollio...un requisito importante per applicazioni autonome
- Fermo in materiale polimerico resistente all'usura che riduce l'inerzia e la rumorosità del sistema